Section de câblage structuré

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ZSD-K19

Référence pièce
ZSD-K19
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

391.10 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 250 Hauteur(mm) 1350 Profondeur(mm) 45
Avec plaque de montage Oui Type de couvercle Avec couvercle Non
Nombre de rails DIN 1 Nombre d'espacements modulaires par rail DIN 12 Avec collier de serrage de tube N-PE Non

Vous vous trouvez sur la page de Section de câblage structuré, le numéro d'article est le suivant: ZSD-K19.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZSD-K19.

Assistance technique