Borne pour profilé 51 x 20 à 42

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AKP1000

Référence pièce
AKP1000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

85.16 €

3 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Utilisable avec Profilé en T Section max. de conducteur(mm²) 1000 Largeur de collier(mm) 94
Largeur barre collectrice(mm) 30|30 Épaisseur barre collectrice(mm) 40|40 Pour connexion de conducteur plat Oui
Pour connexion de conducteur rond Non Pour connexion de conducteur sectoriel Non Courant assigné d’emploi max. Ie(A) 1600

Vous vous trouvez sur la page de Borne pour profilé 51 x 20 à 42, le numéro d'article est le suivant: AKP1000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AKP1000.

Assistance technique