EPIC KIT H-A

EPIC KIT H-A

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
75009601
75009602
75009603
75009604
75009605
75009606
75009607
75009608
75009609
75009610
75009611
75009612
75009613
75009614
75009615
75009616
75009617
75009618
75009619
75009620
75009621
75009622
75009623
75009624
75009625
75009626
75009627
75009628
75009629
75009630
75009631
75009632
75009633
75009634
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number Of Cores Allowable Voltage
(V)
Type de contact Mécanisme de verrouillage Position de l'entrée de câble Méthode de montage Matériau du boîtier Nombre d'entrées de canal Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Boîtier d'accouplement Courant nominal d'entrée
(A)

10.07 €

1 Disponible 5 jours 3400BrocheCollier de serrage de tube centraleSommet-Plastique426.850Sans revêtement23

10.97 €

1 Disponible 5 jours 3400BrocheCollier de serrage de tube centraleSommet-Zinc426.850Revêtement par pulvérisation23

10.52 €

1 Disponible 5 jours 3400BrocheCollier de serrage de tube centraleCôté-Plastique426.850Sans revêtement23

12.60 €

1 Disponible 5 jours 3400BrocheCollier de serrage de tube centraleCôté-Zinc426.850Revêtement par pulvérisation23

10.48 €

1 Disponible 5 jours 3400AutobusCollier de serrage de tube centraleAu dessous deMontage en surfacePlastique42822Sans revêtement23

11.57 €

1 Disponible 5 jours 3400AutobusCollier de serrage de tube centraleAu dessous deMontage en surfaceZinc42822Revêtement par pulvérisation23

13.48 €

1 Disponible 5 jours 3400AutobusCollier de serrage de tube centraleAu dessous deMontage en surfacePlastique423.840.5Sans revêtement23

14.08 €

1 Disponible 5 jours 3400AutobusCollier de serrage de tube centraleAu dessous deMontage en surfaceZinc423.840.5Revêtement par pulvérisation23

19.35 €

1 Disponible 5 jours 3400AutobusCollier de serrage de tube centraleDeux côtésMontage en surfacePlastique423.840.5Sans revêtement23

17.15 €

1 Disponible 5 jours 3400AutobusCollier de serrage de tube centraleDeux côtésMontage en surfaceZinc423.840.5Revêtement par pulvérisation23

11.90 €

1 Disponible 5 jours 3400AutobusCollier de serrage de tube centraleSommet-Plastique426.853.5Sans revêtement23

13.45 €

1 Disponible 5 jours 3400AutobusCollier de serrage de tube centraleSommet-Zinc426.853.5Revêtement par pulvérisation23

11.58 €

1 Disponible 5 jours 4400BrocheCollier de serrage de tube centraleSommet-Plastique526.850Sans revêtement23

12.48 €

1 Disponible 5 jours 4400BrocheCollier de serrage de tube centraleSommet-Zinc523.850Revêtement par pulvérisation23

12.10 €

1 Disponible 5 jours 4400BrocheCollier de serrage de tube centraleCôté-Plastique523.850Sans revêtement23

14.12 €

1 Disponible 5 jours 4400BrocheCollier de serrage de tube centraleCôté-Zinc523.850Revêtement par pulvérisation23

12.10 €

1 Disponible 5 jours 4400AutobusCollier de serrage de tube centraleAu dessous deMontage en surfacePlastique52822Sans revêtement23

13.30 €

1 Disponible 5 jours 4400AutobusCollier de serrage de tube centraleAu dessous deMontage en surfaceZinc52822Revêtement par pulvérisation23

15.03 €

1 Disponible 5 jours 4400AutobusCollier de serrage de tube centraleAu dessous deMontage en surfacePlastique523.840.5Sans revêtement23

15.62 €

1 Disponible 5 jours 4400AutobusCollier de serrage de tube centraleAu dessous deMontage en surfaceZinc522.340.5Revêtement par pulvérisation23

20.85 €

1 Disponible 5 jours 4400AutobusCollier de serrage de tube centraleDeux côtésMontage en surfacePlastique522.340.5Sans revêtement23

18.70 €

1 Disponible 5 jours 4400AutobusCollier de serrage de tube centraleDeux côtésMontage en surfaceZinc522.340.5Revêtement par pulvérisation23

13.60 €

1 Disponible 5 jours 4400AutobusCollier de serrage de tube centraleSommet-Plastique523.853.5Sans revêtement23

15.00 €

1 Disponible 5 jours 4400AutobusCollier de serrage de tube centraleSommet-Zinc523.853.5Revêtement par pulvérisation23

24.75 €

1 Disponible 5 jours -250BrocheLevier de verrouillage simpleSommet-Aluminium1029.553.5Revêtement par pulvérisation16

26.97 €

1 Disponible 5 jours -250BrocheLevier de verrouillage simpleCôté-Aluminium1029.553.3Revêtement par pulvérisation16

21.37 €

1 Disponible 5 jours -250AutobusLevier de verrouillage simpleAu dessous deMontage en surfaceAluminium1029.525Revêtement par pulvérisation16

49.68 €

1 Disponible 5 jours -250AutobusLevier de verrouillage simpleCôtéMontage en surfaceAluminium1029.557Revêtement par pulvérisation16

56.35 €

1 Disponible 5 jours -250AutobusLevier de verrouillage simpleAu dessous de-Aluminium1029.548Revêtement par pulvérisation16

68.53 €

1 Disponible 5 jours -250BrocheLevier de verrouillage simpleSommet-Aluminium1629.558.3Revêtement par pulvérisation16

61.67 €

1 Disponible 5 jours -250BrocheLevier de verrouillage simpleCôté-Aluminium1629.558.3Revêtement par pulvérisation16

26.83 €

1 Disponible 5 jours -250AutobusLevier de verrouillage simpleAu dessous deMontage en surfaceAluminium1629.525Revêtement par pulvérisation16

73.00 €

1 Disponible 5 jours -250AutobusLevier de verrouillage simpleCôtéMontage en surfaceAluminium1629.557Revêtement par pulvérisation16

43.97 €

1 Disponible 5 jours -250AutobusLevier de verrouillage simpleAu dessous de-Aluminium1629.553Revêtement par pulvérisation16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie de surtension III Degré de pollution 3 Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Matériau du contact Laiton Matériau de surface de contact Argenté Version EMC faux
Avec conducteur de protection vrai Type de connexion électrique Connexion à vis Température ambiante(°C) -40|125
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.5|2.5 Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) 0.5|2.5 Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.5|2.5
Nombre de rangées de contacts enfichables 2 Pointe de tension nominale(kV) 4 Corps d'isolation du matériau Thermoplastique
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) 0.5|2.5 Température de fonctionnement(°C) -40|125

Assistance technique