Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
protection | IP 20 | Matériaux | Aluminium enduit de poudre ; tôle d'acier galvanisée; PC | Consommation de courant(mA) | < 500 |
---|---|---|---|---|---|
Application | Passerelle EtherNet/IP | Tension de fonctionnement(V) | 18-32 DC | Température ambiante(°C) | 0-60 |
Logement | Boîtier pour montage sur Rail DIN | Interface de Communication | Ethernet | Consommation d’électricité maximale de AS-I(mA) | 500 |
Séparation électrique | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de maîtres AS-I
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles