Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau d'écrou | acier inoxydable (1.4404/316 L)/acier inoxydable (1.4404/316 L) | Protection | IP 67 | Matériaux | TPU; PUR |
---|---|---|---|---|---|
Application | NAMUR | Raccordement électrique - prise femelle | Connecteur : 1 x vanne Type A DIN,incliné ; Corps moulé : TPU/PUR ; Blocage : acier inoxydable (1.4404/316 L) | Tension de fonctionnement(V) | < 15 DC |
Température ambiante(°C) | -25-90 | Remarque | Pour une utilisation en zone 0, groupe IIB ou IIC, l'utilisateur doit éviter l'accumulation intensive de charges électrostatiques au niveau des prises. | Matériau du corps moulé | TPU / PUR / TPU / PUR |
de la plaque(mm) | 31 x 14.5 x 38 | Accessoires inclus | vis, panneau pour repérage |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles