Wiha Outil de dénudage automatique jusqu'à 16 mm²

Wiha Outil de dénudage automatique jusqu'à 16 mm²

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Augmente votre efficacité: Pince à dénuder automatique pour une grande plage de câbles de 0,03 – 16 mm².

Prend soin de votre santé: Un amortisseur est fourni pour les grandes sections de câble afin de réduire le contrecoup et de ménager le poignet.

Réduit vos coûts: Durable et robuste grâce à un support de coupe métallique.

Gain de temps: Remplacement rapide des taillants grâce aux lames de remplacement disponibles dans la poignée.

Application: Pour la coupe, le dégainage et le dénudage de câbles entre 0,03 et 16 mm².

La pince à dénuder automatique de Wiha garantit un « dénudage facile ». Les câbles peuvent être coupés à la longueur souhaitée à l'aide de la fonction de coupe. Par ailleurs, la protection pour la main intégrée au niveau du taillant protège contre les blessures et, grâce à sa fonction de fermeture automatique, elle permet d'éviter l'endommagement involontaire de câbles dans le faisceau de câbles. Le dénudage de câbles allant de 0,03 à 16 mm² est possible avec une seule pince. La butée en longueur réglable permet en outre de travailler avec précision. La pince à dénuder se caractérise également par un travail particulièrement silencieux. Afin de réduire le contrecoup lors du dénudage de grandes sections de câble à partir de 6 mm² et de ménager le poignet, il est possible d'utiliser l'amortisseur joint dans la pince. Par ailleurs, la cassette à dénuder contenue dans le manche et les outils de remplacement sont immédiatement à portée de main. Une fois les manches bloqués, la pince à dénuder est verrouillée de manière sûre et peu encombrante et ainsi parfaitement adaptée pour vos interventions en déplacement.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

42062

Référence pièce
42062
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

118.79 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale (mm)(mm) 200 Article ESD Non Zone dénudée (minimum - maximum) (AWG) 32 - 5
Emballé sous blister Oui Article VDE Non avec batterie Non
Longueur totale (pouces) 8" Zone de dénudage, coupe transversale min.(mm²) 0.03 Zone de dénudage, coupe transversale max.(mm²) 16
Zone de dénudage, coupe transversale min. – max. (en mm²) 0.03 - 16 Zone de dénudage min (AWG) 32 Zone de dénudage max (AWG) 5

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Outil de dénudage automatique jusqu'à 16 mm², le numéro d'article est le suivant: 42062.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 42062.

Assistance technique