Wiha Outil de dénudage pour câble rond

Wiha Outil de dénudage pour câble rond

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Facilite votre travail: Permet le démontage dans des endroits difficiles d'accès comme les prises d'installation.

Facilite votre travail: Utilisation pratique et confortable grâce à la forme de manche ergonomique.

Augmente votre efficacité: Dénudage de toutes les sections standard par réglage continu.

Application: Pour un dénudage à fleur de câbles ronds et résistants à l'humidité de diamètre 6 - 13 mm (p. ex. NYM 3 x 1,5 mm² à 5 x 2,5 mm²), également à des endroits difficiles d'accès, p. ex. dans des plafonds et des murs, dans des boîtiers de dérivation et de distribution, des armoires électriques, etc.

Lors du dénudage des câbles ronds et des câbles résistants à l'humidité, l'accès aux câbles est souvent difficile car des boîtiers de distribution et de dérivation sont p. ex. souvent situés dans des plafonds ou dans des armoires électriques. Avec l'outil de dénudage pour les câbles ronds, travailler dans des endroits difficiles d'accès s'avère particulièrement aisé. Grâce à sa tête d'outil arrondie et oblongue ainsi qu'à la forme ergonomique du manche, l'outil de dénudage garantit une prise en main adaptée et un confort accru dans les zones de travail difficiles d'accès. L'outil garantit un dénudage sûr de tous les câbles ronds courants ayant un diamètre compris entre 6 et 13 mm, la profondeur de coupe n'ayant pas à être préréglée manuellement. La butée longitudinale intégrée dans le boîtier permet en outre d'effectuer des travaux particulièrement précis lors du traitement de séries ayant les mêmes dimensions. Le clip de fixation garantit un rangement sûr et évite d'endommager l'outil.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

44620

Référence pièce
44620
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

20.88 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale (mm)(mm) 140 Article ESD Non Emballé sous blister Oui
Article VDE Non avec batterie Non Longueur totale (pouces) 5 1/2'
Diamètre de la zone de dénudage max.(mm) 1313 Diamètre de la zone de dénudage min.(mm) 66 Diamètre de la zone de dénudage min. – max.(mm) 6 - 13

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Outil de dénudage pour câble rond, le numéro d'article est le suivant: 44620.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 44620.

Assistance technique