Wiha Testeur de continuité jusqu'à 400 V AC, CAT II 2 piles AAA incluses

Wiha Testeur de continuité jusqu'à 400 V AC, CAT II 2 piles AAA incluses

Facilite votre travail: Test simple par indicateur LED et signal sonore.

Facilite votre travail: La lampe intégrée assure une luminosité optimale.

Augmente votre flexibilité: Test de continuité rapide jusqu'à 20 mA et deux grandes plages de résistance jusqu'à 10 Ω et jusqu'à 500 kΩ.

Dimensions: 9,0 x 7,5 cm

Application: Test de liaisons, composants et appareils électriques.

Normes: CAT II 400V

L'installation a-t-elle été réalisée correctement ? Le testeur de continuité Wiha permet de tester rapidement et simplement la continuité des circuits et consommateurs électriques. Son indicateur LED et la signal sonore facilitent la lecture de la mesure de continuité. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant 30 secondes, il s'éteint automatiquement pour économiser de l'énergie. Grâce à sa lampe intégrée, le testeur de continuité Wiha garantit une luminosité optimale, même en environnements mal éclairés. Le testeur de continuité Wiha génère, aussi bien pour le test de courant que dans les plages de résistance, des résultats fiables en offrant jusqu'à 400 V une sécurité maximale conformément à CAT II.

EN 61010-1, IP40, CE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

45222

Référence pièce
45222
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

43.21 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Blister Non Longueur totale(mm) 93 avec batterie Oui
Nombre de cellules 2 Tension de la batterie(V) 1.5 Capacité de la batterie(mAh) 1300
Capacité de la batterie(Ah) 1.3 Poids de la batterie(g) 8 Poids total de la batterie dans le produit(g) 16
Pile fournie dans l'emballage ? Oui Watt/heure(w/h) 1.95 Degré de protection IP 40
Température de service 0°C - 40°C Signal sonore Oui Type de pile (désignation CEI) 2x piles AAA
Largeur(mm) 75 hauteur(mm) 31 Contrôle de continuité LED et bip
Résistance (champ de texte) Gamme 1 : 0 à 500 kΩ / Gamme 2 : 0 à 10 Ω Courant de test (champ de texte) Gamme 1 : < 5 µA / Gamme 2 : < 20 mA Mise sous tension automatique Oui
Protection 400 V AC / DC (30s) 2 plages de mesure 0 - 500 kΩ et 0 - 10 Ω Signal visuel Oui

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Testeur de continuité jusqu'à 400 V AC, CAT II 2 piles AAA incluses, le numéro d'article est le suivant: 45222.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 45222.

Assistance technique