Wiha Multimètre numérique jusqu'à 600 V AC, CAT IV 2 piles AAA incluses (Numéros de référence)

Wiha Multimètre numérique jusqu'à 600 V AC, CAT IV 2 piles AAA incluses

Augmente votre efficacité: Un seul appareil pour toutes les fonctions de mesures nécessaires.

Facilite l'utilisation: La configuration automatique de la plage de mesure évite la présélection manuelle.

Facilite votre travail: L'enregistrement et la mesure des valeurs relatives simplifient et accélèrent la comparaison des valeurs mesurées.

Dimensions: 150 x 80 x 45 mm

Application: Utilisation polyvalente pour diverses activités.

Normes: CAT III 600V / CAT IV 300V

Vous cherchez un appareil couvrant les mesures nécessaires dans votre quotidien d'électricien ? Avec le multimètre numérique Wiha, vous êtes parfaitement équipé pour réaliser les mesures les plus diverses. Avec un même outil, vous pouvez mesurer la tension, le courant, la résistance, la fréquence, la capacité et la température. En outre, vous pouvez tester les diodes et la continuité d'un circuit. Les résultats sont affichés immédiatement sur le grand écran LCD et, grâce à la fonction Data hold, conservés après la mesure. Un signal sonore supplémentaire vous indique que le courant circule pendant le test de continuité. Grâce à la sélection automatique de la plage de mesure, vous n'avez pas besoin de le faire manuellement. Un autre avantage : la mesure des valeurs relatives. L'enregistrement des valeurs antérieures pour les comparer aux futures valeurs mesurées vous offre diverses possibilités de test. Conformément aux catégories de mesure CAT III jusqu'à 600 V et CAT IV jusqu'à 300 V, le multimètre numérique Wiha offre une sécurité de travail maximale dans les activités d'installation du bâtiment et sur les sources des installations basse tension.

EN 61010-1, EN 61010-2-033, EN 61010-031, IP 40, CE, GS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

45218

Référence pièce
45218
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

123.47 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Blister Non Longueur totale(mm) 150 avec batterie Oui
Nombre de cellules 2 Tension de la batterie(V) 1.5 Capacité de la batterie(mAh) 1300
Capacité de la batterie(Ah) 1.3 Poids de la batterie(g) 8 Poids total de la batterie dans le produit(g) 16
Pile fournie dans l'emballage ? Oui Watt/heure(w/h) 1.95 Degré de protection IP 40
Température de service 0°C - 50 °C Signal sonore Oui Type de pile (désignation CEI) 2x piles AAA
Tension V CA (max) 600 Tension V CA min – max 0 - 600 Détection de tension sans contact Non
Catégorie de mesure CAT IV 300 V / CAT III 600 V Largeur(mm) 80 hauteur(mm) 45
Tension V CC (max) 600 Tension V CC min – max 0 - 600 Niveau d'encrassement 2
Hauteur au-dessus du niveau zéro 2000m Affichage 4 000 chiffres Température de stockage -10°C - 50 °C
Courant A CC 10 Courant A CA 10 Fréquence(MHz) 5
Valeur efficace réelle Non Mesure max. Non Rétroéclairage Non
Mesure min. Non Conservation des données Oui Sélection de la plage de mesure automatiquement
Affichage de l'état de la batterie Oui Mesure de valeur relative Oui Mesure de la température -20 à 500°C
Test diode Oui, jusqu'à 2V Protection F 400 mA / 600 V céramique 6,3 x 32 mm et F 10 A / 600 V céramique 6,3 x 32 mm Désignation de la pile R03
Fabricant de piles Pairdeer industrials Capacité(nF) 100

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Multimètre numérique jusqu'à 600 V AC, CAT IV 2 piles AAA incluses, le numéro d'article est le suivant: 45218.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 45218.

Assistance technique