Variateur de fréquence [RX2]

Variateur de fréquence [RX2]
Économisez de l'énergie et optimisez vos performances grâce à un variateur polyvalent
Ce variateur hautes performances offre la même facilité d'utilisation que le modèle précédent tout en améliorant sa convivialité : il est plus efficace, plus simple et plus rapide.
• Couple de démarrage élevé en boucle ouverte : 200 % à 0,3 Hz, couple complet à 0 Hz en boucle fermée
• Contrôleur vectoriel en boucle fermée et sans capteur
• Trois valeurs nominales : VLD 110 %/1 min, LD 120 %/1 min et ND 150 %/1 min
• Filtre CEM intégré, programmation logique et fonctionnalité d'application
• Fonctions de positionnement
• Fonction de sécurisation STO intégrée, SIL3/PLe/CAT 4
• Options de communication : EtherCAT, PROFIBUS, PROFINET et Modbus TCP
• Les solutions régénératrices comme alternative
• Normes CE, CULus, RoHS
• Valeurs nominales : 200 V triphasé 0,4 à 55 kW / 400 V triphasé 0,75 à 132 kW

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3G3RX2-A2004
3G3RX2-A2007
3G3RX2-A2015
3G3RX2-A2022
3G3RX2-A2037
3G3RX2-A2075
3G3RX2-A2110
3G3RX2-A2150
3G3RX2-A2185
3G3RX2-A2220
3G3RX2-A2300
3G3RX2-A2370
3G3RX2-A2450
3G3RX2-A2550
3G3RX2-A4007
3G3RX2-A4015
3G3RX2-A4022
3G3RX2-A4037
3G3RX2-A4055
3G3RX2-A4075
3G3RX2-A4110
3G3RX2-A4150
3G3RX2-A4185
3G3RX2-A4220
3G3RX2-A4300
3G3RX2-A4370
3G3RX2-A4450
3G3RX2-A4550
3G3RX2-B411K
3G3RX2-B413K
3G3RX2-B4750
3G3RX2-B4900
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimensions, hauteur
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Dimension de profondeur
(mm)
Puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée
(kW)
Puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée
(kW)
Courant de sortie nominal I2N
(A)
Tension du secteur
(V)
Indice de protection Hacheur de freinage intégré

1,066.08 €

1 3 jours 2551501400,40,754,4200 - 240NEMA Autre, IP20oui

1,108.25 €

1 3 jours 2551501400,751,58200 - 240NEMA Autre, IP20oui

1,210.00 €

1 3 jours 2551501401,52,210,4200 - 240NEMA Autre, IP20oui

1,267.75 €

1 3 jours 2551501402,23,715,6200 - 240NEMA Autre, IP20oui

1,547.33 €

1 3 jours 2551501403,75,522,8200 - 240NEMA Autre, IP20oui

2,366.83 €

1 3 jours 2602101707,51146200 - 240NEMA Autre, IP20oui

2,682.17 €

1 3 jours 260210170111560200 - 240NEMA Autre, IP20oui

3,594.25 €

1 3 jours 3902451901518,580200 - 240NEMA Autre, IP20oui

4,378.92 €

1 3 jours 39024519018,52293200 - 240NEMA Autre, IP20oui

5,192.92 €

1 3 jours 3902451902230124200 - 240NEMA Autre, IP20oui

5,820.83 €

1 3 jours 5403001953037153200 - 240NEMA Autre, IP20non

7,324.17 €

1 3 jours 5503902503745185200 - 240NEMA Autre, IP20non

8,401.25 €

1 3 jours 5503902504555229200 - 240NEMA Autre, IP20non

9,579.17 €

1 3 jours 7004802505575295200 - 240NEMA Autre, IP20non

1,160.50 €

1 3 jours 2551501400,751,54,1380 - 500NEMA Autre, IP20oui

1,243.92 €

1 3 jours 2551501401,52,25,4380 - 500NEMA Autre, IP20oui

1,295.25 €

1 3 jours 2551501402,23,78,3380 - 500NEMA Autre, IP20oui

1,404.33 €

1 3 jours 2551501403,75,512,6380 - 500NEMA Autre, IP20oui

1,732.50 €

1 3 jours 2602101705,57,517,5380 - 500NEMA Autre, IP20oui

1,989.17 €

1 3 jours 2602101707,51125380 - 500NEMA Autre, IP20oui

2,518.08 €

1 3 jours 260210170111531380 - 500NEMA Autre, IP20oui

2,971.83 €

1 3 jours 3902451901518,540380 - 500NEMA Autre, IP20oui

3,372.42 €

1 3 jours 39024519018,52247380 - 500NEMA Autre, IP20oui

4,401.83 €

1 3 jours 390245190223062380 - 500NEMA Autre, IP20oui

4,982.08 €

1 3 jours 540300195303777380 - 500NEMA Autre, IP20oui

6,027.08 €

1 3 jours 550390250374593380 - 500NEMA Autre, IP20oui

6,219.58 €

1 3 jours 5503902504555116380 - 500NEMA Autre, IP20non

7,603.75 €

1 3 jours 5503902505575147380 - 500NEMA Autre, IP20non

11,870.83 €

1 3 jours 740480270110132252380 - 500NEMA Autre, IP00non

15,262.50 €

1 3 jours 740480270132160316380 - 500NEMA Autre, IP00non

9,350.00 €

1 3 jours 7003902707590176380 - 500NEMA Autre, IP00non

11,045.83 €

1 3 jours 70039027090110213380 - 500NEMA Autre, IP00non

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classe de tension d'entrée Triphasé 400V Spécification de sortie Triphasé Fréquence du secteur(Hz) 50/60 Hz
Fréquence de sortie max.(Hz) 590 Nombre de sorties analogiques 2 Nombre d'entrées analogiques 3
Nombre de sorties numériques 8 Nombre d'entrées numériques 11 Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet 0
Nombre d'interfaces matérielles USB 1 Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 1 Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 1
Nombre d'autres interfaces matérielles 1 Nombre d'interfaces matérielles PROFINET 1 Nombre d'interfaces matérielles parallèles 0
Nombre d'interfaces matérielles en série TTY 0 Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 0 Tension de sortie max.(V) 500
Tolérance relative de tension du réseau symétrique(%) 10 Tolérance relative de fréquence du réseau symétrique(%) 5 Supporte le protocole DeviceNet non
Protocole pris en charge pour CAN non Protocole pris en charge pour PROFINET IO oui Protocole pris en charge pour TCP/IP non
Supporte protocole Modbus oui Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety non Protocole pris en charge pour EtherNet/IP non
Protocole pris en charge pour PROFIBUS oui Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus oui Fonctionnement possible à quatre quadrants oui
Utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale oui Avec interface optique non Avec élément de commande oui
Type de convertisseur Autre Avec prise pour ordinateur oui Convient pour environnement industriel oui
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety non Supporte protocole BACnet non Supporte le protocole KNX non
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA non Protocole pris en charge pour SafetyBUS p non Protocole pris en charge pour SUCONET non
Protocole pris en charge pour INTERBUS non Protocole pris en charge pour Data-Highway non Protocole pris en charge pour PROFIsafe non
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus non Protocole pris en charge pour SERCOS non Protocole pris en charge pour LON non
Protocole pris en charge pour ASI non Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work non

Assistance technique