Variateur [Q2A]

Variateur [Q2A]
Stimulation de la qualité - Pilotes d'applications sur mesure Q2A
• Contrôle de couple ou de vitesse de boucle ouverte/fermée
• Sécurité fonctionnelle intégrée (STO SIL3)
• Filtre CEM classe C3 intégré
• Conforme aux normes EN 60721-3-3, 3S2 et 3C2
• Transistor de freinage intégré (jusqu'à 90 kW)
• Installation rapide et facile avec clavier et navigation intuitifs
• Micro SD pour le stockage de données
• Horloge temps réel
• Entrée d'alimentation 24 V.c.c. pour carte de contrôle
• Options de communication : EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET, POWERLINK
• Connectivité des appareils mobiles (via USB ou Bluetooth en option)
• Les solutions régénératrices comme alternative
• CE, UL, cUL, EAC, RoHS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
Q2A-A2004-AAA
Q2A-A2006-AAA
Q2A-A2010-AAA
Q2A-A2012-AAA
Q2A-A2021-AAA
Q2A-A2030-AAA
Q2A-A2042-AAA
Q2A-A2056-AAA
Q2A-A2070-AAA
Q2A-A2082-AAA
Q2A-A2110-AAA
Q2A-A2138-AAA
Q2A-A2169-AAA
Q2A-A2211-AAA
Q2A-A2257-AAA
Q2A-A2313-AAA
Q2A-A2360-AAA
Q2A-A2415-AAA
Q2A-A4002-AAA
Q2A-A4004-AAA
Q2A-A4005-AAA
Q2A-A4007-AAA
Q2A-A4009-AAA
Q2A-A4012-AAA
Q2A-A4018-AAA
Q2A-A4023-AAA
Q2A-A4031-AAA
Q2A-A4038-AAA
Q2A-A4044-AAA
Q2A-A4060-AAA
Q2A-A4075-AAA
Q2A-A4089-AAA
Q2A-A4103-AAA
Q2A-A4140-AAA
Q2A-A4168-AAA
Q2A-A4208-AAA
Q2A-A4250-AAA
Q2A-A4296-AAA
Q2A-A4371-AAA
Q2A-A4389-AAA
Q2A-A4453-AAA
Q2A-A4568-AAA
Q2A-A4675-AAA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Classe de tension d'entrée Dimensions, hauteur
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Dimension de profondeur
(mm)
Puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée
(kW)
Puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée
(kW)
Courant de sortie nominal I2N
(A)
Tension du secteur
(V)
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 Nombre d'autres interfaces matérielles Tension de sortie max.
(V)
Supporte le protocole DeviceNet Protocole pris en charge pour CAN Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

957.92 €

1 3 jours Triphasé 200V2603121760,550,756200 - 240400240ouiouiouioui

1,140.33 €

1 3 jours Triphasé 200V2603121760,751,13,5200 - 240400240ouiouiouioui

1,199.92 €

1 3 jours Triphasé 200V2601401761,52,29,6200 - 240400240----

1,760.00 €

1 3 jours Triphasé 200V2601401762,2312,2200 - 240400240----

1,860.83 €

1 3 jours Triphasé 200V26014017645,521200 - 240400240----

1,936.92 €

1 3 jours Triphasé 200V2601401765,57,530200 - 240400240----

2,331.08 €

1 3 jours Triphasé 200V2601401767,51142200 - 240400240----

2,766.50 €

1 3 jours Triphasé 200V300180202111556200 - 240400240----

3,757.42 €

1 3 jours Triphasé 200V3502202271518,570200 - 240400240----

4,246.00 €

1 3 jours Triphasé 200V35022022718,52282200 - 240400240----

4,959.17 €

1 3 jours Triphasé 200V4002642802230110200 - 240400240----

7,090.42 €

1 3 jours Triphasé 200V4502792803037138200 - 240400240----

8,126.25 €

1 3 jours Triphasé 200V5432883353745169200 - 240400240----

8,992.50 €

1 3 jours Triphasé 200V5432883354555211200 - 240400240----

15,173.33 €

1 3 jours Triphasé 200V7003484205575257200 - 240400240----

27,360.00 €

1 3 jours Triphasé 200V7003484207590313200 - 240400240----

19,451.67 €

1 3 jours Triphasé 200V80048047290110360200 - 240400240----

35,426.67 €

1 3 jours Triphasé 200V800480472110110415200 - 240400240----

967.08 €

1 3 jours Triphasé 400V2601401760,550,752,1380 - 480400480ouiouiouioui

1,080.75 €

1 3 jours Triphasé 400V2601401760,751,54,1380 - 480400480ouiouiouioui

1,210.92 €

1 3 jours Triphasé 400V2601401761,52,25,4380 - 480400480ouiouiouioui

1,345.67 €

1 3 jours Triphasé 400V2601402112,237,1380 - 480400480ouiouiouioui

2,316.00 €

1 3 jours Triphasé 400V26014021133,78,9380 - 480400480ouiouiouioui

1,590.42 €

1 3 jours Triphasé 400V2601402113,75,511,9380 - 480400480ouiouiouioui

1,959.83 €

1 3 jours Triphasé 400V2601402115,57,517,5380 - 480400480ouiouiouioui

2,241.25 €

1 3 jours Triphasé 400V2601402117,51123,4380 - 480400480ouiouiouioui

2,673.92 €

1 3 jours Triphasé 400V300180202111531380 - 480400480ouiouiouioui

3,464.08 €

1 3 jours Triphasé 400V3001802021518,538380 - 480400480ouiouiouioui

4,092.00 €

1 3 jours Triphasé 400V35022022718,52244380 - 480400480ouiouiouioui

4,862.92 €

1 3 jours Triphasé 400V350220246223059,6380 - 480400480ouiouiouioui

5,536.67 €

1 3 jours Triphasé 400V400240280303774,9380 - 480400480ouiouiouioui

6,760.42 €

1 3 jours Triphasé 400V450255280374589,2380 - 480400480ouiouiouioui

7,296.67 €

1 3 jours Triphasé 400V4502552804555103380 - 480400480ouiouiouioui

8,657.92 €

1 3 jours Triphasé 400V5432643355575140380 - 480400480ouiouiouioui

10,404.17 €

1 3 jours Triphasé 400V5432643357590168380 - 480400480ouiouiouioui

19,666.67 €

1 3 jours Triphasé 400V70031242090110208380 - 480400480ouiouiouioui

21,600.00 €

1 3 jours Triphasé 400V700312420110132250380 - 480400480ouiouiouioui

26,013.33 €

1 3 jours Triphasé 400V700312420132160296380 - 480400480ouiouiouioui

28,240.00 €

1 3 jours Triphasé 400V800440472160200371380 - 480011480ouioui-oui

49,000.00 €

1 3 jours Triphasé 400V800440472200220389380 - 480011480ouioui-oui

55,613.33 €

1 3 jours Triphasé 400V1140510480220250453380 - 480011480ouioui-oui

46,383.33 €

1 3 jours Triphasé 400V1140510480250315568380 - 480011480ouioui-oui

50,233.33 €

1 3 jours Triphasé 400V1140510480315355675380 - 480011480ouioui-oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Spécification de sortie Triphasé Fréquence du secteur(Hz) 50/60 Hz Fréquence de sortie max.(Hz) 590
Nombre de sorties analogiques 2 Nombre d'entrées analogiques 3 Nombre de sorties numériques 3
Nombre d'entrées numériques 8 Nombre d'interfaces matérielles USB 1 Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 1
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET 1 Nombre d'interfaces matérielles parallèles 0 Nombre d'interfaces matérielles en série TTY 0
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 0 Indice de protection NEMA Autre, IP20 Tolérance relative de tension du réseau symétrique(%) 10
Tolérance relative de fréquence du réseau symétrique(%) 5 Protocole pris en charge pour PROFINET IO oui Protocole pris en charge pour TCP/IP oui
Supporte protocole Modbus oui Protocole pris en charge pour EtherNet/IP oui Protocole pris en charge pour PROFIBUS oui
Fonctionnement possible à quatre quadrants oui Utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale oui Avec interface optique non
Avec élément de commande oui Type de convertisseur Autre Avec prise pour ordinateur oui
Hacheur de freinage intégré non Convient pour environnement industriel oui Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety non
Supporte protocole BACnet non Supporte le protocole KNX non Protocole pris en charge pour PROFINET CBA non
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p non Protocole pris en charge pour SUCONET non Protocole pris en charge pour INTERBUS non
Protocole pris en charge pour Data-Highway non Protocole pris en charge pour PROFIsafe non Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus non
Protocole pris en charge pour SERCOS non Protocole pris en charge pour LON non Protocole pris en charge pour ASI non
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work non

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique