Logiciel CX-Server Lite & OPC

Logiciel CX-Server Lite & OPC
CX-Server LITE
Connectivité simple mais efficace

Complément idéal de notre produit OPC, CX-Server LITE est conçu pour répondre à la plupart des attentes des programmeurs, des plus simples aux plus avancés. Utilisé pour créer des projets IHM simples sur PC, CX-Server LITE permet aux concepteurs de programmes personnalisés d'envoyer et de recevoir des données API et de manipuler des régulateurs au sein des réseaux Omron.
• Prend en charge tous les réseaux Omron.
• Communique avec les séries CS/CJ/C/CV et les API de la famille CP, Trajexia, Celciux et les capteurs ZX.
• Prend en charge tous les protocoles de communication d'Omron.
• Programmation à partir de Visual Basic, Excel ou .NET.
• Configuration simple grâce à l'utilisation de composants graphiques ou de scripts complexes utilisant des API.

CX-Server OPC
Les périphériques d'Omron sont compatibles avec une « intégration ouverte »

CX-Server OPC fournit une connexion entre les caractéristiques de l'interface OPC, conforme aux normes du secteur, et l'architecture réseau et les régulateurs d'Omron. CX-Server OPC permet à n'importe quel logiciel client compatible OPC d'interfacer aisément avec les produits Omron.
• Compatible avec OPC Data Access 1.0a et les clients SCADA 2.05.
• Met en œuvre des interfaces en option comme Symbol Browsing et l'espace de travail hiérarchique.
• Prend en charge tous les réseaux Omron.
• Communique avec les séries CS/CJ/C/CV et les API de la famille CP, Trajexia, Celciux et les capteurs ZX.
• Prend en charge tous les protocoles de communication d'Omron.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CX-LITE-EV2
CX-OPC-EV2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Version/Édition Avec interface OPC, client Avec interface OPC, serveur

597.92 €

1 3 jours CX-Server LITEnonnon

1,453.67 €

1 3 jours CX-Server OPCouioui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Medias CD Nombre de licences 1 Nombre de serveurs max. 1
Nombre de clients max. 1 Nombre max. de projections multi-utilisateurs 1 Nombre de langues en ligne/runtime 1
Nombre de langues de surface de projection 1 Nombre de langues de projection/runtime 1 Mémoire principale min., système de projection(Moctet) 256
Fréquence min. d'horloge du processus, système de projection(GHz) 512 Mémoire principale min., système runtime(Moctet) 512 Fréquence min. d'horloge du processus, système runtime(GHz) 512
Adapté au système d'exploitation Windows 7 oui Fonction diagnostic de processus Non disponible Banque de données SQL Non disponible
Système de rapports/système de protocole Intégré Système de message Intégré Archives utilisateurs/gestion des recettes Other
Extensions industrielles et technologiques Intégré Bibliothèque de blocs d'objets Intégré Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows XP oui
Avec autre langage de script oui Système d'exploitation runtime, Windows 2000 oui Intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique oui
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista oui Projection en ligne possible oui Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server oui
Système d'exploitation runtime, Windows XP oui Groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles non Système d'exploitation runtime, LINUX non
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME non Avec interfaces de programmation oui Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x non
Système d'exploitation runtime, autre oui Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX non Fonctionnalité SCADA oui
Changement de langue possible non Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000 oui Système d'exploitation runtime, Windows Vista oui
Avec langage de script Visual Basic oui Compatibilité multipostes, runtime non Représentation de tendance oui
Adapté aux clients Web non Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 7 oui Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT non
Gestion des alarmes non

Assistance technique