Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CX-SUPERVISOR-RUN-ME-V4 |
CX-SUPERVISOR-RUN-PLUS-V4 |
CX-SUPERVISOR-TRIAL-V4 |
CX-SUPERVISOR-UPGR-V4 |
CX-SUPERVISOR-V4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Medias | Installation/Mise à niveau | Version/Édition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,304.33 € | 1 | 3 jours | Clé USB | - | Runtime Machine | ||
2,096.50 € | 1 | 3 jours | Clé USB | - | Runtime Plus | ||
91.73 € | 1 | 3 jours | - | - | Version d’essai | ||
961.92 € | 1 | 3 jours | Licence uniquement | Mise à niveau | Mise à niveau du logiciel Developer | ||
1,344.00 € | 1 | 3 jours | Licence uniquement | - | Logiciel de développement |
Loading...
Nombre de serveurs max. | 1 | Nombre de clients max. | 1 | Nombre max. de projections multi-utilisateurs | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de langues en ligne/runtime | 16 | Nombre de langues de surface de projection | 16 | Nombre de langues de projection/runtime | 16 |
Mémoire principale min., système de projection(Moctet) | 256 | Fréquence min. d'horloge du processus, système de projection(GHz) | 600 | Mémoire principale min., système runtime(Moctet) | 256 |
Fréquence min. d'horloge du processus, système runtime(GHz) | 600 | Adapté au système d'exploitation Windows 7 | non | Fonction diagnostic de processus | Non disponible |
Banque de données SQL | Intégré | Système de rapports/système de protocole | Intégré | Système de message | Intégré |
Archives utilisateurs/gestion des recettes | Intégré | Extensions industrielles et technologiques | Intégré | Bibliothèque de blocs d'objets | Intégré |
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows XP | oui | Avec autre langage de script | oui | Système d'exploitation runtime, Windows 2000 | oui |
Intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique | oui | Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista | non | Projection en ligne possible | oui |
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server | non | Système d'exploitation runtime, Windows XP | oui | Groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles | oui |
Système d'exploitation runtime, LINUX | non | Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME | non | Avec interfaces de programmation | oui |
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x | non | Système d'exploitation runtime, autre | non | Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX | oui |
Fonctionnalité SCADA | oui | Changement de langue possible | oui | Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000 | oui |
Système d'exploitation runtime, Windows Vista | non | Avec langage de script Visual Basic | oui | Compatibilité multipostes, runtime | oui |
Représentation de tendance | oui | Avec interface OPC, client | oui | Adapté aux clients Web | non |
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 7 | non | Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT | non | Avec interface OPC, serveur | oui |
Gestion des alarmes | oui |
Configurer
Propriétés de base
Medias
Installation/Mise à niveau
Version/Édition
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles