Relais de contrôle de tension monophasé [K8DT-VS]

Relais de contrôle de tension monophasé [K8DT-VS]
Détecte les tensions anormales appliquées à l'équipement afin de le protéger contre les défaillances. S'utilise en mode surtension ou sous-tension.
• Surveille des tensions c.a. ou c.c. avec un seul relais
• Réglages de la valeur de fonctionnement, l'hystérésis et le temps de fonctionnement
• Largeur de 17,5 mm pour un encombrement réduit dans les panneaux
• Push-In Plus réduisant les câblages
• Listé UL pour expédition facile en Amérique du Nord
• Doubles trous d'insertion pour câblage croisé (toutes les bornes)
• Ajout de modèles avec des sorties transistor pour une fiabilité de contact optimale
• Conformité RoHS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K8DT-VS2CA
K8DT-VS2CD
K8DT-VS2TA
K8DT-VS2TD
K8DT-VS3CA
K8DT-VS3CD
K8DT-VS3TA
K8DT-VS3TD
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de tension d'actionnement Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
(V)
Tension d'alimentation de courant nominal CC
(V)
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
(V)
Valeur de fonctionnement de la tension
(V)
Plage de mesure de la tension 1
(V)

137.13 €

1 3 jours AC0100 - 240-100 - 2401 - 1501 - 150

141.17 €

1 3 jours AC/DC020,4 - 26,420,4 - 26,420,4 - 26,41 - 1501 - 150

137.13 €

1 3 jours AC1100 - 240-100 - 2401 - 1501 - 150

137.13 €

1 3 jours AC/DC120,4 - 26,420,4 - 26,420,4 - 26,41 - 1501 - 150

137.13 €

1 3 jours AC0100 - 240-100 - 24020 - 60020 - 600

137.13 €

1 3 jours AC/DC020,4 - 26,420,4 - 26,420,4 - 26,420 - 60020 - 600

137.13 €

1 3 jours AC1100 - 240-100 - 24020 - 60020 - 600

137.13 €

1 3 jours AC/DC120,4 - 26,420,4 - 26,420,4 - 26,420 - 60020 - 600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Surveillance de tension Finition du raccordement électrique Raccordement par borne à ressort Avec pinces amovibles non
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 1 Profondeur(mm) 90 Hauteur(mm) 90
Largeur(mm) 17,5 Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0 Délai de temporisation du déclenchement max. admissible(s) 30
Délai de temporisation du déclenchement min. réglable(s) 0,1 Type de tension de la plage de mesure AC/DC Fenêtre monophasée possible oui
Fenêtre triphasée possible non Sous-tension triphasée possible non Contient une fonction tension continue-sous-tension oui
Sous-tension monophasée possible oui Contient une fonction tension continue-fenêtre oui Surtension triphasée possible non
Surtension monophasée possible oui Contient une fonction tension continue-surtension oui

Assistance technique