Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K8DT-TH2CA |
K8DT-TH2TA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | |
---|---|---|---|---|---|---|
118.98 € | 1 | 3 jours | 1 | 0 | ||
118.98 € | 1 | 3 jours | 0 | 1 |
Loading...
Application | Surveillance de la température | Finition du raccordement électrique | Raccordement par borne à ressort | Type de tension d'actionnement | AC |
---|---|---|---|---|---|
Avec pinces amovibles | non | Profondeur(mm) | 90 | Hauteur(mm) | 90 |
Largeur(mm) | 17,5 | Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 | Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz(V) | 100 - 240 |
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz(V) | 100 - 240 | Nombre de circuits de mesure | 1 | Fenêtre monophasée possible | oui |
Fenêtre triphasée possible | non | Sous-tension triphasée possible | non | Contient une fonction tension continue-sous-tension | oui |
Sous-tension monophasée possible | oui | Contient une fonction tension continue-fenêtre | oui | Surtension triphasée possible | non |
Surtension monophasée possible | oui | Contient une fonction tension continue-surtension | oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles