RegloCard-Plus / Combifront, Boîtier avec pré-découpes métriques dans le compartiment de connexion

RegloCard-Plus / Combifront, Boîtier avec pré-découpes métriques dans le compartiment de connexion
  • Remise sur volume
Remarques:
Boîtier en UL 94 V0 avec/ou sans pré-découpes sur demande.
Fourniture:
Partie inférieure, cadre de recouvrement, couvercle de compartiment de connexion, vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RCPM 130
RCPM 160
RCPM 200
RCPM 250
RCPM 310
RCPM 400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)

39.08 €

1 Disponible 30 jours 13118681

37.18 €

1 Disponible 3 jours 16616171

40.75 €

1 Disponible 3 jours 21318582.5

73.13 €

1 Disponible 3 jours 257217110.5

80.42 €

1 Disponible 30 jours 296261110.5

106.23 €

1 Disponible 3 jours 363.4318.6128.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Indice IP IP40 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Numéro RAL 7035 Température D'Utilisation(°C) -25 - 70
Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Oui Montage Mural Possible Oui Boîtier Connectable Oui
Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique