RegloCard-Plus / Combifront, Boîtier avec couvercle transparent, charnière et fermeture par clips, IP 65, avec pré-découpes Pg dans le compartiment de connexion

RegloCard-Plus / Combifront, Boîtier avec couvercle transparent, charnière et fermeture par clips, IP 65, avec pré-découpes Pg dans le compartiment de connexion
  • Remise sur volume
Remarques:
Certificat CSA pour les variantes V0 sur demande.
Boîtiers sans pré-découpes sur demande.
Fourniture:
Partie inférieure, couvercle transparent doté d’une charnière avec fermeture par clip montée, couvercle de compartiment de connexion, goupille de blocage, bouchon borgne,vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RCP 1300
RCP 1300 V0
RCP 1600
RCP 1600 V0
RCP 1700
RCP 1700 V0
RCP 2000
RCP 2000 V0
RCP 2500
RCP 2500 V0
RCP 3100
RCP 3100 V0
RCP 3500
RCP 3500 V0
RCP 4000
RCP 4000 V0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)
Type

58.07 €

1 Disponible 3 jours 131186103Standard

80.98 €

1 Disponible 30 jours 131186103Certificat CSA pour les variantes V0 sur demande.

55.32 €

1 Disponible 3 jours 16616193Standard

74.22 €

1 Disponible 30 jours 16616193Certificat CSA pour les variantes V0 sur demande.

58.97 €

1 Disponible 3 jours 166161121Standard

84.37 €

1 Disponible 30 jours 166161121Certificat CSA pour les variantes V0 sur demande.

59.48 €

1 Disponible 3 jours 213185104.5Standard

84.83 €

1 Disponible 30 jours 213185104.5Certificat CSA pour les variantes V0 sur demande.

90.15 €

1 Disponible 3 jours 257217132.5Standard

126.53 €

1 Disponible 30 jours 257217132.5Certificat CSA pour les variantes V0 sur demande.

102.97 €

1 Disponible 3 jours 296261132.5Standard

157.50 €

1 Disponible 30 jours 296261132.5Certificat CSA pour les variantes V0 sur demande.

123.88 €

1 Disponible 3 jours 296281158Standard

181.92 €

1 Disponible 30 jours 296281158Certificat CSA pour les variantes V0 sur demande.

135.78 €

1 Disponible 3 jours 363.4318.6150Standard

196.52 €

1 Disponible 30 jours 363.4318.6150Certificat CSA pour les variantes V0 sur demande.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Indice IP IP65 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Numéro RAL 7035 Température D'Utilisation(°C) -25 - 70
Type De Boîtier Fermé Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Oui Montage Mural Possible Oui Boîtier Connectable Oui
Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique