Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PS WL
Dimension largeur l(mm) | 67 | Dimension verticale H(mm) | 28 | Dimension profondeur P(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Noir | Indice IP | IP00 | Matériau | Plastique |
Finition De La Surface | Non traité | Numéro RAL | 9005 | Température D'Utilisation(°C) | -40 - 110 |
Type De Boîtier | Ouvert | Avec Blindage | Non | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non |
Montage Possible Sur Barres Profilées | Non | Montage Mural Possible | Oui | Boîtier Connectable | Non |
Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Polysafe, Accessoires, Fixations murales, vissables sur l'arrière, polyester, le numéro d'article est le suivant: PS WL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PS WL.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles