Uninorm, Éléments frontaux, Porte frontale transparent avec manette, clipsable, polycarbonate

Uninorm, Éléments frontaux, Porte frontale transparent avec manette, clipsable, polycarbonate
  • Remise sur volume
Remarques:
Le type de protection IP n'est assuré que lorsque la porte frontale est fermée.
Fourniture:
1 porte frontale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NGS 74 TK
NGS 96 TK
NGS 98 TK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)

32.07 €

1 Disponible 16 jours 72.3144

33.03 €

1 Disponible 3 jours 9696

35.55 €

1 Disponible 3 jours 144.6144

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension profondeur P(mm) 34 Couleur Autre Indice IP IP65
Matériau Plastique Finition De La Surface Non traité Température D'Utilisation(°C) -25 - 100
Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Oui
Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique