CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Accessoire 19", Aménagement intérieur 19" pour connecteur DIN EN 60603-2 en cas d’utilisation d’un couvercle frontal

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Accessoire 19", Aménagement intérieur 19" pour connecteur DIN EN 60603-2 en cas d’utilisation d’un couvercle frontal
  • Remise sur volume
Remarques:
Les bandes taraudées, GS... pour fixation des faces avant doivent être commandées séparément.
Faces avant partielles / blocs enfichables, voir chapitre Interzoll Modul / Interzoll.
Fourniture:
1 kit d’extension

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IL 1000.12
IL 2000.12
IL 3000.12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension (TE)

29.77 €

1 Disponible 3 jours 101.620

34.18 €

1 Disponible 3 jours 152.430

46.68 €

1 Disponible 3 jours 248.949

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension verticale H(mm) 130.5 Dimension profondeur P(mm) 179.5 Couleur Couleur Naturelle
Indice IP IP00 Matériau Aluminium Finition De La Surface Autre
Température D'Utilisation(°C) -25 - 110 Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non
Boîtier Connectable Non Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique