Presse-étoupes/Accessoires universels, Poignée HS 2, parties latérales en plastique noir, poignées-profilés en alu anodisé coloris nature (AE)/en alu noir anodisé (SE)

Presse-étoupes/Accessoires universels, Poignée HS 2, parties latérales en plastique noir, poignées-profilés en alu anodisé coloris nature (AE)/en alu noir anodisé (SE)
  • Remise sur volume
Remarques:
Étant basculable (position d’encliquetage tous les 15°), la poignée peut être utilisée comme poignée de transport et comme poignée béquille pour l’application pupitre.
Les poignées HS 1 et HS 2 se composent de 2 parties latérales et d’un profilé. Pour garantir une utilisation personnalisée, les parties latérales et le profilé peuvent être commandés séparément. Ainsi les longueurs des poignées peuvent être adaptées à chaque boîtier. Sur demande nous pouvons livrer la longueur de profilé souhaitée et réaliser l’usinage du boîtier. La charge maximale est de 150 N ; type de protection IP 40 / DIN EN 60529, protection plus élevée possible sur demande, en fonction de la situation de montage.
Fourniture:
HS: 2 parties latérales, vis
HSP: 1 profilé, 1m de longueur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HS 2-9005
HSP 2-1000-AE
HSP 2-1000-SE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)
Couleur Matériau Finition De La Surface

25.30 €

1 Disponible 3 jours 30225.4123.7NoirPlastiqueNon traité

37.37 €

1 Disponible 3 jours 10001025.1Couleur NaturelleAluminiumAutre

38.07 €

1 Disponible 3 jours 1000913NoirAluminiumAutre

Loading...

  1. 1

Informations de base

Indice IP IP00 Température D'Utilisation(°C) -30 - 80 Type De Boîtier Ouvert
Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non
Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique