Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BOS 912-7038 |
BOS 912-9005 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Numéro RAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
51.95 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | 7038 | |
51.95 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 9005 |
Loading...
Dimension largeur l(mm) | 224 | Dimension verticale H(mm) | 106 | Dimension profondeur P(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP65 | Matériau | Plastique | Finition De La Surface | Non traité |
Température D'Utilisation(°C) | -25 - 70 | Type De Boîtier | Fermé | Avec Blindage | Non |
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non | Montage Possible Sur Barres Profilées | Non | Montage Mural Possible | Non |
Boîtier Connectable | Oui | Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Numéro RAL
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles