Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DI 1000-V0 |
DI 1040-V0 |
DI 1300-V0 |
DI 1600-V0 |
DI 1680-V0 |
DI 2070-V0 |
DI 600-V0 |
DI 800-V0 |
DI 820-V0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension largeur l (mm) | Dimension verticale H (mm) | Dimension profondeur P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.02 € | 1 | Disponible | 3 jours | 108.6 | 4.5 | 34.6 | |
28.23 € | 1 | Disponible | 30 jours | 110.6 | 4.5 | 44.6 | |
28.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | 140.6 | 4.5 | 36.6 | |
37.38 € | 1 | Disponible | 30 jours | 171.6 | 5.5 | 54.6 | |
38.58 € | 1 | Disponible | 3 jours | 171.6 | 4.5 | 84.6 | |
40.72 € | 1 | Disponible | 30 jours | 212.6 | 5.5 | 76.6 | |
23.57 € | 1 | Disponible | 30 jours | 59.6 | 4.5 | 34.6 | |
25.98 € | 1 | Disponible | 30 jours | 84.6 | 4.5 | 34.6 | |
25.85 € | 1 | Disponible | 30 jours | 84.6 | 4.5 | 24.6 |
Loading...
Couleur | Noir | Indice IP | IP65 | Matériau | Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Finition De La Surface | Non traité | Température D'Utilisation(°C) | -40 - 70 | Type De Boîtier | Ouvert |
Avec Blindage | Non | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non | Montage Possible Sur Barres Profilées | Non |
Montage Mural Possible | Non | Boîtier Connectable | Non | Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Dimension largeur l(mm)
Dimension verticale H(mm)
Dimension profondeur P(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles