Elegant, Boîtiers avec fentes d'aération dans la partie supérieure et la partie inférieure

Elegant, Boîtiers avec fentes d'aération dans la partie supérieure et la partie inférieure
  • Remise sur volume
Fourniture:
Parties supérieure et inférieure avec fentes d’aération, vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EG 1030 L
EG 1040 L
EG 1230 L
EG 1240 L
EG 1250 L
EG 1530 L
EG 1545 L
EG 1560 L
EG 2030 L
EG 2050 L
EG 2070 L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimensions, hauteur
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Dimension de profondeur
(mm)

14.45 €

1 Disponible 3 jours 5410030

16.03 €

1 Disponible 3 jours 5410040

17.02 €

1 Disponible 3 jours 6712530

17.73 €

1 Disponible 3 jours 6712540

21.02 €

1 Disponible 3 jours 6712550

20.87 €

1 Disponible 3 jours 8215030

21.98 €

1 Disponible 3 jours 8215045

23.03 €

1 Disponible 3 jours 8215060

22.28 €

1 Disponible 3 jours 11220030

23.43 €

1 Disponible 3 jours 11220050

24.92 €

1 Disponible 3 jours 11220070

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Plastique Finition De La Surface Non traité Couleur Gris
Température D'Utilisation(°C) -10 - 65 Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Oui
Boîtier Connectable Oui Ouvertures D'Aération Disponibles Oui Indice De Protection (IP) IP30

Assistance technique