Euromas ABS / PC / F05, Boîtier, en Vestamid, avec insertion F05, noir, IP 65

Euromas ABS / PC / F05, Boîtier, en Vestamid, avec insertion F05, noir, IP 65
  • Remise sur volume
Remarques:
Merci de commander séparément la connexion à vis insérable à filetage Pg 13 pour découpe PST (N°. de commande : 12060407).
Version avec couvercle transparent (PC) ainsi qu’en matériau PC coloris gris clair (analogue à RAL 7035), livrable sur demande.

Attention : Comme la mise en oeuvre de l’axe ainsi que la mise en étanchéité de celui-ci ne sont réalisées que lors d’un montage complet de l’appareil, le producteur du produit fini est responsable du respect de la protection IP 65 selon DIN EN 60529 pour ce jointement ! Le producteur du boîtier ne peut prendre aucune responsabilité.
Fourniture:
Partie inférieure, partie supérieure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
V 215 F05-FG-PST
V 215 F05-FG-ZR
V 215 F05-PST
V 215 F05-ZR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type

41.78 €

1 Disponible 23 jours avec découpe PST et fenêtre

41.78 €

1 Disponible 3 jours avec bague de centrage et fenêtre

39.85 €

1 Disponible 23 jours avec insertion F05 et découpe PST

39.85 €

1 Disponible 3 jours avec bague de centrage

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 120 Dimension verticale H(mm) 80 Dimension profondeur P(mm) 55
Couleur Noir Indice IP IP65 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Numéro RAL 9005 Température D'Utilisation(°C) -25 - 110
Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Oui Montage Mural Possible Oui Boîtier Connectable Oui
Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique