BOS-Streamline, Accessoires, Clip universel

BOS-Streamline, Accessoires, Clip universel
  • Remise sur volume
Remarques:
Usinage mécanique et montage sur demande.
La fixation du clip n‘entraîne aucun changement du type de protection jusqu'à IP 65.
Fourniture:
1 clip avec matériel de fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UC1 - 7024
UC1 - 7035
UC1 - 7038
UC1 - 9005
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Numéro RAL

8.00 €

1 Disponible 3 jours Gris7024

8.00 €

1 Disponible 3 jours Gris7035

8.00 €

1 Disponible 3 jours Gris7038

8.00 €

1 Disponible 3 jours Noir9005

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 57.4 Dimension verticale H(mm) 29 Dimension profondeur P(mm) 15.6
Indice IP IP00 Matériau Plastique Finition De La Surface Non traité
Température D'Utilisation(°C) -25 - 70 Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non
Boîtier Connectable Non Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique