UDS Universal-Docking-Station, Boîtiers de table et boîtiers muraux, Boîtier de table ou mural S

UDS Universal-Docking-Station, Boîtiers de table et boîtiers muraux, Boîtier de table ou mural S
  • Remise sur volume
Fourniture:
Partie supérieure pré-montée, partie inférieure, collier de serrage pour platines, plaque borgne, pieds en caoutchouc, cache-vis, vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UDS-B-S
UDS-G-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Numéro RAL

25.23 €

1 Disponible 3 jours Noir9005

25.23 €

1 Disponible 3 jours Gris7038

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 113 Dimension verticale H(mm) 65 Dimension profondeur P(mm) 31
Indice IP IP40 Matériau Plastique Finition De La Surface Non traité
Température D'Utilisation(°C) -25 - 70 Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Oui
Boîtier Connectable Oui Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique