Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KS 1230
Dimension largeur l(mm) | 5.9 | Dimension verticale H(mm) | 0.8 | Dimension profondeur P(mm) | 30.8 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Couleur Naturelle | Indice IP | IP00 | Matériau | Acier |
Finition De La Surface | Galvanisé | Température D'Utilisation(°C) | -25 - 110 | Type De Boîtier | Ouvert |
Avec Blindage | Non | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non | Montage Possible Sur Barres Profilées | Non |
Montage Mural Possible | Non | Boîtier Connectable | Non | Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Dimension (TE) | 0 |
Vous vous trouvez sur la page de CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Accessoire 19", Butées de carte pour les guide cartes KF 1230, le numéro d'article est le suivant: KS 1230.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KS 1230.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles