Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension largeur l (mm) | Dimension verticale H (mm) | Dimension profondeur P (mm) | Indice IP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.42 € | 1 | Disponible | 3 jours | 52 | 50 | 35 | IP66 | |
16.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | 65 | 50 | 35 | IP66 | |
20.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | 82 | 80 | 55 | IP66 | |
24.02 € | 1 | Disponible | 3 jours | 120 | 80 | 55 | IP66 | |
25.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | 120 | 80 | 60 | IP66 | |
28.90 € | 1 | Disponible | 3 jours | 122 | 120 | 55 | IP66 | |
27.98 € | 1 | Disponible | 3 jours | 160 | 80 | 55 | IP66 | |
44.38 € | 1 | Disponible | 3 jours | 200 | 120 | 75 | IP66 | |
50.25 € | 1 | Disponible | 3 jours | 200 | 150 | 75 | IP65 | |
24.65 € | 1 | Disponible | 3 jours | 82 | 80 | 85 | IP66 | |
28.62 € | 1 | Disponible | 3 jours | 120 | 80 | 85 | IP65 | |
34.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 122 | 120 | 85 | IP65 | |
40.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | 122 | 120 | 105 | IP66 | |
30.25 € | 1 | Disponible | 3 jours | 160 | 80 | 85 | IP66 | |
46.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 200 | 120 | 90 | IP66 | |
38.78 € | 1 | Disponible | 3 jours | 160 | 120 | 75 | IP66 | |
40.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 160 | 120 | 90 | IP66 | |
55.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | 240.3 | 160.3 | 90 | IP65 | |
59.12 € | 1 | Disponible | 3 jours | 250 | 160 | 90 | IP65 | |
54.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | 240.5 | 120 | 100.5 | IP65 | |
72.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | 240.3 | 160.3 | 120 | IP66 | |
94.18 € | 1 | Disponible | 3 jours | 340 | 150 | 100 | IP66 | |
54.22 € | 1 | Disponible | 3 jours | 160 | 120 | 140 | IP66 | |
94.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 300 | 230 | 85 | IP66 | |
105.98 € | 1 | Disponible | 3 jours | 300 | 230 | 110 | IP66 | |
141.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | 360 | 200 | 149.5 | IP65 |
Loading...
Couleur | Gris | Matériau | Plastique | Finition De La Surface | Non traité |
---|---|---|---|---|---|
Numéro RAL | 7035 | Température D'Utilisation(°C) | -25 - 110 | Type De Boîtier | Fermé |
Avec Blindage | Non | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non | Montage Possible Sur Barres Profilées | Oui |
Montage Mural Possible | Oui | Boîtier Connectable | Oui | Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Dimension largeur l(mm)
Dimension verticale H(mm)
Dimension profondeur P(mm)
Indice IP
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles