BOPLA-Arteb, Boîtier avec ouverture pour afficheur et surface pour clavier membrane, 655 Boîtiers

BOPLA-Arteb, Boîtier avec ouverture pour afficheur et surface pour clavier membrane, 655 Boîtiers
  • Remise sur volume
Remarques:
Veuillez commander les caches et les vitres pour afficheur séparément.
Fourniture:
Parties supérieure et inférieure, avec fermetures à cliquet pour capots montées, actionnables au moyen d’un outil. Versions BE... avec en plus compartiment piles BE 30 voire BE 60
UE = 5 pièces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ART 655 DIS
ART 655 DIS MIT BE 30
ART 655 DIS MIT BE 60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension profondeur P
(mm)
Type

105.17 €

1 Disponible 3 jours 41Standard

128.57 €

1 Disponible 23 jours 42avec en plus compartiment piles BE 30

133.67 €

1 Disponible 3 jours 42avec en plus compartiment piles BE 60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 204 Dimension verticale H(mm) 110 Couleur Gris
Indice IP IP65 Matériau Plastique Finition De La Surface Non traité
Numéro RAL 7038 Température D'Utilisation(°C) -25 - 70 Type De Boîtier Fermé
Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non
Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Oui Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique