Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ART 865 KO-1016 |
ART 865 KO-3000 |
ART 865 KO-5015 |
ART 865 KO-6027 |
ART 865 KO-7037 |
ART 865 KO-7038 |
ART 865 KO-IR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|
29.97 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaune Soufre | |
29.97 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge Feu | |
29.97 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu Ciel | |
29.97 € | 1 | Disponible | 3 jours | Vert Lagon | |
29.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris Moyen | |
29.97 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris Agate | |
41.78 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir, Perméable Aux Infrarouges |
Loading...
Dimension largeur l(mm) | 15.5 | Dimension verticale H(mm) | 125 | Dimension profondeur P(mm) | 41 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP65 | Matériau | Plastique | Finition De La Surface | Non traité |
Température D'Utilisation(°C) | -25 - 70 | Type De Boîtier | Ouvert | Avec Blindage | Non |
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non | Montage Possible Sur Barres Profilées | Non | Montage Mural Possible | Non |
Boîtier Connectable | Non | Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles