Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AT 1850 DI |
AT 1865 DI |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension profondeur P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
27.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | 53.2 | |
28.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | 68.2 |
Loading...
Dimension largeur l(mm) | 181.1 | Dimension verticale H(mm) | 1.5 | Couleur | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP54 | Matériau | Autre | Finition De La Surface | Autre |
Température D'Utilisation(°C) | -25 - 110 | Type De Boîtier | Ouvert | Avec Blindage | Non |
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non | Montage Possible Sur Barres Profilées | Non | Montage Mural Possible | Non |
Boîtier Connectable | Non | Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Dimension profondeur P(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles