Bocube Alu, Accessoires, Fermeture rapide

Bocube Alu, Accessoires, Fermeture rapide
  • Remise sur volume
Remarques:
IP ingress protection (max. IP 66 / IP 67) is only guaranteed when the quick-release fastener is closed! This replaces the screw and cover method of closure.
Résistance aux chocs IK 07 selon IEC 62262 (max. IP66 / IP67)
Fourniture:
Fermeture rapide

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BA 08 SV-7035
BA 08 SV-C-0
BA 13 SV-7035
BA 13 SV-C-0
BA 17 SV-7035
BA 17 SV-C-0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension verticale H
(mm)
Couleur

15.05 €

1 Disponible 3 jours 51Gris clair

12.87 €

1 Disponible 3 jours 51Couleur Naturelle

16.53 €

1 Disponible 3 jours 85Gris clair

14.02 €

1 Disponible 3 jours 85Couleur Naturelle

19.37 €

1 Disponible 3 jours 130Gris clair

15.15 €

1 Disponible 3 jours 130Couleur Naturelle

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 17.6 Dimension profondeur P(mm) 45 Indice IP IP66
Matériau Aluminium Finition De La Surface Autre Température D'Utilisation(°C) -40 - 100
Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Oui Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non
Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique