Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BC 5000 NG-L |
BC 6000 NG-L |
BC 7000 NG-L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension largeur l (mm) | Dimension (TE) | |
---|---|---|---|---|---|---|
42.53 € | 1 | Disponible | 23 jours | 203.7 | 20 | |
44.35 € | 1 | Disponible | 23 jours | 254.5 | 30 | |
46.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | 351 | 49 |
Loading...
Dimension verticale H(mm) | 169.7 | Dimension profondeur P(mm) | 68.01 | Couleur | Gris |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP30 | Matériau | Plastique | Finition De La Surface | Non traité |
Numéro RAL | 7035 | Température D'Utilisation(°C) | -25 - 70 | Type De Boîtier | Ouvert |
Avec Blindage | Non | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non | Montage Possible Sur Barres Profilées | Oui |
Montage Mural Possible | Oui | Boîtier Connectable | Oui | Ouvertures D'Aération Disponibles | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Dimension largeur l(mm)
Dimension (TE)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles