Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BCD 160 FO-7024 |
BCD 160 FO-7035 |
BCD 200 FO-7024 |
BCD 200 FO-7035 |
BCD 250 FO-7024 |
BCD 250 FO-7035 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension largeur l (mm) | Dimension verticale H (mm) | Dimension profondeur P (mm) | Numéro RAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.92 € | 1 | Disponible | 3 jours | 199 | 177.85 | 19 | 7024 | |
12.92 € | 1 | Disponible | 3 jours | 199 | 177.85 | 19 | 7035 | |
13.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 229 | 202.85 | 18.7 | 7024 | |
13.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 229 | 202.85 | 18.7 | 7035 | |
18.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | 264 | 232.85 | 18.6 | 7024 | |
18.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | 264 | 232.85 | 18.6 | 7035 |
Loading...
Couleur | Gris | Indice IP | IP40 | Matériau | Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Finition De La Surface | Non traité | Température D'Utilisation(°C) | -25 - 70 | Type De Boîtier | Ouvert |
Avec Blindage | Non | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non | Montage Possible Sur Barres Profilées | Oui |
Montage Mural Possible | Oui | Boîtier Connectable | Oui | Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Dimension largeur l(mm)
Dimension verticale H(mm)
Dimension profondeur P(mm)
Numéro RAL
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles