Bocard, Accessoires, Étrier basculable pour élément poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BCD 160 GE-B
BCD 200 GE-B
BCD 250 GE-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)

6.52 €

1 Disponible 3 jours 159.233

6.98 €

1 Disponible 3 jours 19035

7.67 €

1 Disponible 3 jours 22539

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension verticale H(mm) 8.5 Couleur Autre Indice IP IP00
Matériau Acier Inoxydable Finition De La Surface Non traité Température D'Utilisation(°C) -25 - 70
Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non
Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique