Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BCD 160 SET 08-7035 |
BCD 200 SET 08-7035 |
BCD 250 SET 08-7035 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension largeur l (mm) | Dimension verticale H (mm) | Dimension profondeur P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | 199 | 178 | 54 | |
33.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 229 | 203 | 59 | |
61.50 € | 1 | Disponible | 3 jours | 264 | 233 | 69 |
Loading...
Couleur | Gris | Indice IP | IP40 | Matériau | Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Finition De La Surface | Non traité | Numéro RAL | 7035 | Température D'Utilisation(°C) | -25 - 70 |
Type De Boîtier | Ouvert | Avec Blindage | Non | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non |
Montage Possible Sur Barres Profilées | Oui | Montage Mural Possible | Oui | Boîtier Connectable | Oui |
Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Dimension largeur l(mm)
Dimension verticale H(mm)
Dimension profondeur P(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles