Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BCD 160 WB-7035 |
BCD 200 WB-7035 |
BCD 250 WB-7035 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension largeur l (mm) | Dimension verticale H (mm) | Dimension profondeur P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.22 € | 1 | Disponible | 3 jours | 172 | 169 | 62.6 | |
26.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 202 | 194 | 71.7 | |
29.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 237 | 224 | 82.6 |
Loading...
Couleur | Gris | Indice IP | IP00 | Matériau | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Finition De La Surface | Revêtement par poudre | Numéro RAL | 7035 | Température D'Utilisation(°C) | -25 - 110 |
Type De Boîtier | Ouvert | Avec Blindage | Non | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non |
Montage Possible Sur Barres Profilées | Non | Montage Mural Possible | Oui | Boîtier Connectable | Non |
Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Dimension largeur l(mm)
Dimension verticale H(mm)
Dimension profondeur P(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles