Bocard, Couvercle frontal doté d’une charnière, transparent

Bocard, Couvercle frontal doté d’une charnière, transparent
  • Remise sur volume
Fourniture:
1 couvercle frontal doté d’une charnière, 1 goupille de blocage, 1 bouchon borgne

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BCD 165 OT-G-7024
BCD 165 OT-G-7035
BCD 205 OT-G-7024
BCD 205 OT-G-7035
BCD 255 OT-G-7024
BCD 255 OT-G-7035
BCD 315 OT-G-7024
BCD 315 OT-G-7035
BCD 405 OT-G-7024
BCD 405 OT-G-7035
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)
Numéro RAL

26.90 €

1 Disponible 3 jours 199179.236.57024

26.90 €

1 Disponible 3 jours 199179.236.57035

27.53 €

1 Disponible 3 jours 229204.236.17024

27.53 €

1 Disponible 3 jours 229204.236.17035

35.08 €

1 Disponible 3 jours 264234.2367024

35.08 €

1 Disponible 3 jours 264234.2367035

43.53 €

1 Disponible 3 jours 324289.237.27024

43.53 €

1 Disponible 3 jours 324289.237.27035

55.08 €

1 Disponible 3 jours 404344.237.57024

55.08 €

1 Disponible 3 jours 404344.237.57035

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Indice IP IP65 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Température D'Utilisation(°C) -25 - 110 Type De Boîtier Ouvert
Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Oui
Montage Mural Possible Oui Boîtier Connectable Oui Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique