Bocard, Accessoires, Plaque d'accrochage pour un montage simple

Bocard, Accessoires, Plaque d'accrochage pour un montage simple
  • Remise sur volume
Remarques:
Permet d'accrocher directement l'appareil complet. La fixation s'effectue au moyen des fixations murales inférieures.
Fourniture:
2 plaques d'accrochage (pour accrocher le boîtier par le haut), 2 fixations murales (pour fixer le boîtier par des vis en bas), vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BCD WA-7024
BCD WA-7035
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Numéro RAL

5.53 €

1 Disponible 3 jours 7024

5.53 €

1 Disponible 3 jours 7035

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 17.5 Dimension verticale H(mm) 27 Dimension profondeur P(mm) 8
Couleur Gris Indice IP IP00 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Température D'Utilisation(°C) -25 - 70 Type De Boîtier Ouvert
Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non
Montage Mural Possible Oui Boîtier Connectable Non Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique