Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BCD WL-7024 |
BCD WL-7035 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Numéro RAL | |
---|---|---|---|---|---|
5.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7024 | |
5.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7035 |
Loading...
Dimension largeur l(mm) | 17.5 | Dimension verticale H(mm) | 25.6 | Dimension profondeur P(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Gris | Indice IP | IP00 | Matériau | Plastique |
Finition De La Surface | Non traité | Température D'Utilisation(°C) | -25 - 70 | Type De Boîtier | Ouvert |
Avec Blindage | Non | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non | Montage Possible Sur Barres Profilées | Non |
Montage Mural Possible | Oui | Boîtier Connectable | Non | Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Numéro RAL
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles