Presse-étoupes/Accessoires universels, Compartiments piles en plastique noir, IP 40/DIN EN 60529

Presse-étoupes/Accessoires universels, Compartiments piles en plastique noir, IP 40/DIN EN 60529
  • Remise sur volume
Remarques:
Usinage du boîtier et montage du compartiment piles sur demande. Il est clipsé grâce aux dispositifs d’encliquetage injectés dans l’évidement prévu à cet effet.
Fourniture:
1 compartiment piles incluant 4 (BE 30) ou 8 (BE 60) contacts pour piles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BE 30
BE 60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille du produit (hauteur)
(mm)

6.67 €

1 Disponible 3 jours 37

8.12 €

1 Disponible 3 jours 65

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Matériau (détails) Plastique Taille du produit (largeur)(mm) 70.2
Taille du produit (Profondeur)(mm) 32 Finition De La Surface Non traité Température D'Utilisation(°C) -30 - 80
Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non
Ouvertures D'Aération Disponibles Non Indice De Protection (IP) IP00

Assistance technique