Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BE-3MN-IP-7024 |
BE-3MN-IP-7035 |
BE-3MN-IP-9005 |
BE-4MN-IP-7024 |
BE-4MN-IP-7035 |
BE-4MN-IP-9005 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Taille du produit (hauteur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.65 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | 64.5 | |
12.65 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | 64.5 | |
12.65 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 64.5 | |
13.18 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | 79 | |
13.18 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | 79 | |
13.18 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 79 |
Loading...
Matériau (détails) | Plastique | Taille du produit (largeur)(mm) | 104.9 | Taille du produit (Profondeur)(mm) | 21.5 |
---|---|---|---|---|---|
Finition De La Surface | Non traité | Température D'Utilisation(°C) | -25 - 70 | Type De Boîtier | Ouvert |
Avec Blindage | Non | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non | Montage Possible Sur Barres Profilées | Non |
Montage Mural Possible | Non | Boîtier Connectable | Non | Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Indice De Protection (IP) | IP65 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Taille du produit (hauteur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles