Accessoires, Support de piles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BH 2MC
BH 2MN
BH 3MN
BH 4MC
BH 4MN
BH 4MN-BL
BH 6MN-BL
BH 9V-CLIP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)

13.50 €

1 Disponible 3 jours 53.326.411.2

13.50 €

1 Disponible 3 jours 65.150.216

14.25 €

1 Disponible 3 jours 64.650.716.5

14.02 €

1 Disponible 3 jours 51.847.512

21.42 €

1 Disponible 3 jours 64.461.516

14.78 €

1 Disponible 3 jours 65.649.728.5

15.27 €

1 Disponible 3 jours 66.149.728.5

4.75 €

1 Disponible 3 jours 49.7136.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Indice IP IP00 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Température D'Utilisation(°C) -25 - 70 Type De Boîtier Ouvert
Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non
Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique