BoLink, Accessoires, Joint décoratif, IP65

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BL 7040 DI-3001
BL 7040 DI-5005
BL 7040 DI-9005
BL 7040 DI-9016
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Numéro RAL

9.60 €

1 Disponible 3 jours Rouge3001

9.60 €

1 Disponible 3 jours Bleu5005

9.60 €

1 Disponible 3 jours Noir9005

9.60 €

1 Disponible 3 jours Blanc9016

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 70.6 Dimension verticale H(mm) 42.6 Dimension profondeur P(mm) 4.6
Indice IP IP65 Matériau Plastique Finition De La Surface Non traité
Température D'Utilisation(°C) -25 - 70 Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non
Boîtier Connectable Non Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique