BoLink, Boîtier avec fixations murales et fixation du couvercle dans le haut, IP40 (IP65)

BoLink, Boîtier avec fixations murales et fixation du couvercle dans le haut, IP40 (IP65)
  • Remise sur volume
Remarques:
Avec joint décoratif BL_ DI, possibilité d’augmenter la protection jusqu’à IP65 (§§16374005§ noir , 16374003 blanc , 16374001 rouge de sécurité , 16374002 bleu de sécurité ).
Fourniture:
Parties supérieure et inférieure, 4 vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BL 704015 WL2 DO-9003
BL 704015 WL2 DO-9005
BL 704020 WL2 DO-9003
BL 704020 WL2 DO-9005
BL 704025 WL2 DO-9003
BL 704025 WL2 DO-9005
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)
Couleur Numéro RAL

5.45 €

1 Disponible 3 jours 70.442.415.5Blanc9003

5.45 €

1 Disponible 3 jours 70.442.415.5Noir9005

5.87 €

1 Disponible 3 jours 70.842.922Blanc9003

5.87 €

1 Disponible 3 jours 70.842.922Noir9005

6.27 €

1 Disponible 3 jours 71.143.226Blanc9003

6.27 €

1 Disponible 3 jours 71.143.226Noir9005

Loading...

  1. 1

Informations de base

Indice IP IP65 Matériau Plastique Finition De La Surface Non traité
Température D'Utilisation(°C) -25 - 110 Type De Boîtier Fermé Avec Blindage Non
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Oui
Boîtier Connectable Oui Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique