Botego, Accessoires, Kit d’éléments design 2

Botego, Accessoires, Kit d’éléments design 2
  • Remise sur volume
Remarques:
L'usinage nécessaire de la face avant sur demande.
Fourniture:
2 éléments design, matériel de fixation inclus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BO-D2-6TE-10788
BO-D2-6TE-5002
BO-D2-6TE-5014
BO-D2-6TE-6027
BO-D2-6TE-7024
BO-D2-6TE-7035
BO-D2-9TE-5014
BO-D2-9TE-6027
BO-D2-9TE-7024
BO-D2-9TE-7035
BO-D2-12TE-10788
BO-D2-12TE-5002
BO-D2-12TE-5014
BO-D2-12TE-6027
BO-D2-12TE-7024
BO-D2-12TE-7035
BO-D2-15TE-10788
BO-D2-15TE-7024
BO-D2-15TE-7035
BO-D2-18TE-10788
BO-D2-18TE-5002
BO-D2-18TE-5014
BO-D2-18TE-7024
BO-D2-18TE-7035
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension profondeur P
(mm)
Couleur Dimension (TE)

7.37 €

1 Disponible 30 jours 49.2Vert Translucide6

7.37 €

1 Disponible 3 jours 49.2Bleu Outremer6

7.37 €

1 Disponible 30 jours 49.2Bleu Pigeon6

7.37 €

1 Disponible 30 jours 49.2Vert Lagon6

7.37 €

1 Disponible 30 jours 49.2Gris Graphite6

6.28 €

1 Disponible 30 jours 49.2Gris clair6

7.47 €

1 Disponible 30 jours 64.4Bleu Pigeon9

7.47 €

1 Disponible 3 jours 64.4Vert Lagon9

7.47 €

1 Disponible 30 jours 64.4Gris Graphite9

6.35 €

1 Disponible 30 jours 64.4Gris clair9

7.58 €

1 Disponible 30 jours 79.6Vert Translucide12

7.58 €

1 Disponible 30 jours 79.6Bleu Outremer12

7.58 €

1 Disponible 30 jours 79.6Bleu Pigeon12

7.58 €

1 Disponible 3 jours 79.6Vert Lagon12

7.58 €

1 Disponible 30 jours 79.6Gris Graphite12

6.47 €

1 Disponible 30 jours 79.6Gris clair12

7.73 €

1 Disponible 30 jours 94.9Vert Translucide15

7.73 €

1 Disponible 3 jours 94.9Gris Graphite15

6.57 €

1 Disponible 30 jours 94.9Gris clair15

7.83 €

1 Disponible 30 jours 110.1Vert Translucide18

7.83 €

1 Disponible 30 jours 110.1Bleu Outremer18

7.83 €

1 Disponible 30 jours 110.1Bleu Pigeon18

7.83 €

1 Disponible 30 jours 110.1Gris Graphite18

6.67 €

1 Disponible 30 jours 110.1Gris clair18

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 28 Dimension verticale H(mm) 11.4 Indice IP IP00
Matériau Plastique Finition De La Surface Non traité Température D'Utilisation(°C) -25 - 70
Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non
Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique