Botego, Accessoires, Kit d’éléments design 3

Botego, Accessoires, Kit d’éléments design 3
  • Remise sur volume
Remarques:
L'usinage nécessaire de la face avant sur demande.
Fourniture:
2 éléments design, matériel de fixation inclus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BO-D3-6TE-10788
BO-D3-6TE-5002
BO-D3-6TE-5014
BO-D3-6TE-6027
BO-D3-6TE-7024
BO-D3-6TE-7035
BO-D3-9TE-5002
BO-D3-9TE-5014
BO-D3-9TE-6027
BO-D3-9TE-7024
BO-D3-9TE-7035
BO-D3-12TE-10788
BO-D3-12TE-5002
BO-D3-12TE-5014
BO-D3-12TE-6027
BO-D3-12TE-7024
BO-D3-12TE-7035
BO-D3-15TE-10788
BO-D3-15TE-5002
BO-D3-15TE-5014
BO-D3-15TE-6027
BO-D3-15TE-7035
BO-D3-18TE-10788
BO-D3-18TE-5002
BO-D3-18TE-6027
BO-D3-18TE-7024
BO-D3-18TE-7035
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)
Couleur Dimension (TE)

7.37 €

1 Disponible 30 jours 14.549.2Vert Translucide6

7.37 €

1 Disponible 30 jours 14.549.2Bleu Outremer6

7.37 €

1 Disponible 30 jours 14.549.2Bleu Pigeon6

7.37 €

1 Disponible 30 jours 14.549.2Vert Lagon6

7.37 €

1 Disponible 30 jours 14.549.2Gris Graphite6

6.28 €

1 Disponible 30 jours 14.549.2Gris clair6

7.47 €

1 Disponible 30 jours 14.764.4Bleu Outremer9

7.47 €

1 Disponible 30 jours 14.764.4Bleu Pigeon9

7.47 €

1 Disponible 30 jours 14.764.4Vert Lagon9

7.47 €

1 Disponible 30 jours 14.764.4Gris Graphite9

6.35 €

1 Disponible 30 jours 14.764.4Gris clair9

7.57 €

1 Disponible 30 jours 14.879.6Vert Translucide12

7.57 €

1 Disponible 30 jours 14.879.6Bleu Outremer12

7.57 €

1 Disponible 30 jours 14.879.6Bleu Pigeon12

7.57 €

1 Disponible 30 jours 14.879.6Vert Lagon12

7.57 €

1 Disponible 30 jours 14.879.6Gris Graphite12

6.45 €

1 Disponible 30 jours 14.879.6Gris clair12

7.73 €

1 Disponible 30 jours 14.694.9Vert Translucide15

7.73 €

1 Disponible 30 jours 14.694.9Bleu Outremer15

7.73 €

1 Disponible 30 jours 14.694.9Bleu Pigeon15

7.73 €

1 Disponible 30 jours 14.694.9Vert Lagon15

6.57 €

1 Disponible 30 jours 14.694.9Gris clair15

7.83 €

1 Disponible 30 jours 14.4110.1Vert Translucide18

7.83 €

1 Disponible 3 jours 14.4110.1Bleu Outremer18

7.83 €

1 Disponible 3 jours 14.4110.1Vert Lagon18

7.83 €

1 Disponible 30 jours 14.4110.1Gris Graphite18

6.67 €

1 Disponible 30 jours 14.4110.1Gris clair18

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 26.2 Indice IP IP00 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Température D'Utilisation(°C) -25 - 70 Type De Boîtier Ouvert
Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non
Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique