BOS 502 sans découpe pour afficheur, avec compartiment piles pour Bloc 9 V

BOS 502 sans découpe pour afficheur, avec compartiment piles pour Bloc 9 V
  • Remise sur volume
Fourniture:
Parties supérieure et inférieure, face avant, couvercle de compartiment piles, vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BOS 502-7038
BOS 502-9005
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Numéro RAL

14.18 €

1 Disponible 3 jours Gris7038

14.18 €

1 Disponible 3 jours Noir9005

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 120 Dimension verticale H(mm) 60 Dimension profondeur P(mm) 25
Indice IP IP40 Matériau Plastique Finition De La Surface Non traité
Température D'Utilisation(°C) -25 - 70 Type De Boîtier Fermé Avec Blindage Non
Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non
Boîtier Connectable Oui Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique