BOS 602 avec grille haut-parleur et compartiment piles pour 3 x Mignon 1,5 V

BOS 602 avec grille haut-parleur et compartiment piles pour 3 x Mignon 1,5 V
  • Remise sur volume
Fourniture:
Parties supérieure et inférieure, 2 faces avant en plastique, vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BOS 602-9005

Référence pièce
BOS 602-9005
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

32.53 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 172 Dimension verticale H(mm) 77 Dimension profondeur P(mm) 25
Couleur Noir Indice IP IP40 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Numéro RAL 9005 Température D'Utilisation(°C) -25 - 70
Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Oui
Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Vous vous trouvez sur la page de BOS 602 avec grille haut-parleur et compartiment piles pour 3 x Mignon 1,5 V, le numéro d'article est le suivant: BOS 602-9005.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BOS 602-9005.

Assistance technique